- Nr kat.:
- SV 9684.010
- Opis produktu
- Szyny zbiorcze ze zintegrowanymi otworami.
- Materiał
- E-Cu F30
- Długość
- 985 mm
- Normy
- DIN EN 13 601
- Przekrój
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Wymiary
- Długość: 985 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,38 kg
- Masa brutto
- 4,4 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 4,39
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177951211
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyny zbiorcze E-Cu ze zintegrowanymi otworami, długość: 985 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions