- Nr kat.:
 - SV 3590015
 - Materiał
 - E-Cu F30
 - Długość
 - 2 400 mm
 - Wskazówka
 - Możliwość indywidualnego skrócenia.
 - Normy
 - DIN EN 13 601
 - Przekrój
 - 100 mm x 10 mm
 - Wymiary
 - Długość: 2.400 mm
 - Opak.
 - 1 szt.
 - Waga netto
 - 21,6 kg
 - Masa brutto
 - 21,64 kg
 - Zawartość miedzi (kg / szt.)
 - 21,5
 - Numer taryfy celnej
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177684621
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - Opis produktu
 - SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 100x10 mm, dł.: 2400 mm