Wspornik końcowy do pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych

Numer artykułu: SV 9674.436

Wspornik końcowy do systemu rozdzielczych szyn zbiorczych, do pionowego wsparcia systemu szyn przy zasilaniu z góry.

Numer artykułu:
SV 9674.436
Opis produktu
Wspornik końcowy do systemu szyn rozdzielczych pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych do pionowego wsparcia systemu szyn przy zasilaniu z góry.
Materiał
Duroplastyczny poliester
Zakres dostawy
Łącznie z kątownikami mocującymi i śrubami
Pasuje do szyn zbiorczych
Szerokość: 60
Wysokość: 10 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
4-bieg.
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,459 kg
Masa brutto
1,48 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177613539
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Wspornik końcowy, do szyny zbiorczej SxW: 60x10 mm, (pole listwowych rozłączników bezpiecznikowych)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne