Ściana boczna przestrzeni funkcyjnej do VX

Nr kat.: SV 9683018

Boczna ściana działowa do mocowania płyt montażu częściowego i oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej.

Nr kat.:
SV 9683018
Wersja
Montaż systemu szyn zbiorczych w części dachowej i podłogowej
Opis produktu
Boczna ściana działowa do mocowania płyt montażu częściowego i oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 1.731 mm
Głębokość: 738 mm
Pasujący do
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
30 kg
Masa brutto
33 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177936492
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Ściana boczna przestrzeni funkcyjnej, wysokość x głębokość: 1731x538 mm, do VX (wysokość x głębokość: 2000x600 mm)
Atesty
Lloyds Register of Shipping
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne