- Numer artykułu:
- SV 9666.732
- Opis produktu
- Do mocowania zestawu montażowego w szafie.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do nr kat.
- 9666.902
- 9666.912
- 9666.922
- 9666.932
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Głębokość: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3,04 kg
- Masa brutto
- 3,04 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 12,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177923256
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
Belka nośna ISV do VX (głębokość: 400/500/600 mm)