Moduł wyłącznika mocy

Numer artykułu: SV 9666.430

Do zamocowania popularnych wyłączników mocy do 250 A lub 630 A.

Numer artykułu:
SV 9666.430
Opis produktu
Odpowiednie do zamocowania powszechnych na rynku wyłączników mocy producentów ABB, Eaton, Schneider Electric i Siemens. Osłona plombowana.
Materiał
Osłona: Polistyren
Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 300 mm
Wielkość montażowa
Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1
Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2
Pasuje do producenta (typu)
ABB (T1, T2, T3)
Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,2 kg
Masa brutto
1,297 kg
Numer taryfy celnej
85365019
EAN
4028177676381
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Opis produktu
SV Moduł rozłącznika mocy (ISV), 1 BE (250 mm), 2 U (300 mm)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne