Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do obudowy VX, VX IT, VX SE, AX z tworzywa sztucznego

Nr kat.: VX 8617150

Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej i do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych.

Nr kat.:
VX 8617150
Opis produktu
Do zmiennej i indywidualnej zabudowy stelażu szafy na wewnętrznej płaszczyźnie montażowej i do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych.
Korzyści
Wystarczy wsunąć w otwory systemowe, zawiesić i przykręcić
Otwory systemowe ze wszystkich czterech stron
Na górze i na dole z otworami do nakrętek klatkowych do mocowania własnych komponentów śrubami metrycznymi
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości zabudowy VX
In enclosure width/depth 1000 mm, on the inner mounting level
Możliwości zabudowy VX SE
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Możliwości zabudowy AX
In enclosure width/height 1000 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
W obudowie o szerokości/wysokości 1000 mm, w połączeniu z szyną do zabudowy podłogowej
Możliwości zabudowy cokołów VX
W cokole o szerokości / głębokości 1000 mm do osłon cokołu, w połączeniu z kątownikiem instalacyjnym cokółów
W cokole o szerokości 1100 mm przy montażu na elementach narożnych cokołu
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Pasujący do
System cokołów VX
Opak.
4 szt.
Waga netto
4,12 kg
Masa brutto
4,22 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177829152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do VX, do wewnętrznej płaszczyzny montażu, do S/W/G: 1000 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Load brochure