IT Cooling

Small Cooling Units

Aktywne i pasywne komponenty do wentylacji pojedynczych szaf IT.

Small Cooling Units

Kanał powietrzny do bocznego prowadzenia powietrza

Do doprowadzenia zimnego powietrza do switchy z bocznym dopływem powietrza

Small Cooling Units

Kanał powietrzny 19" do prowadzenia powietrza w poziomie

Dopływ zimnego powietrza do switchy zamontowanych na tylnej płaszczyźnie 19”

Small Cooling Units

Moduł wentylatorowy

Możliwy późniejszy montaż od góry we wszystkich szafach sieciowych TS 8. Z tyłu pozostaje wolna przestrzeń do wprowadzenia okablowania. Seryjnie 2 wentylatory. Rozszerzenie do maks. 4/6 wentylatorów.

Small Cooling Units

Wentylatorowy zestaw uzupełniający

Do uzupełniania różnych modułów lub paneli wentylatorowych.

Small Cooling Units

Pokrywy do pól wentylatorów do FlatBox

Do zakrywania nieużywanych pól wentylatorów w obudowie FlatBox.

Small Cooling Units

Pokrywa wylotu do VX, VX IT

Do integracji zamkniętych szaf z systemem wentylacji. Stopniowane przyłącze nadaje się do popularnych średnic rur 150 mm i 200 mm i zapewnia efektywne chłodzenie poprzez precyzyjną wymianę powietrza w szafie.

Small Cooling Units

Wentylatory dachowe do VX IT, TS IT

Wentylatory dachowe do strefy biurowej o bardzo niskim poziomie hałasu 39 dB(A) i dużym strumieniu objętościowym (swobodnym 1245 do 1345 m³/h).

Small Cooling Units

Moduł wentylatora do VX IT, TS IT

Do aktywnej wentylacji. Opcjonalnie możliwość rozbudowy modułu o dodatkowe wentylatory. Łatwa technika przyłączeniowa i efektywna energetycznie regulacja obrotów.

Small Cooling Units

Wentylatorowy zestaw uzupełniający do VX IT, TS IT

Wentylatorowy zestaw uzupełniający ze zintegrowanym regulatorem obrotów do dodatkowego wyposażenia modułów wentylatora 5503.010.xxx.