- Nr kat.:
- SK 3313530
- Wersja
- CW
- Korzyści
- Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
- Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
- Optymalna zdolność do utrzymywania stałych kierunków poprzez dynamiczną regulację przepływu objętościowego wody chłodzącej
- Przez wykorzystanie wysokiej temperatury dopływu wody następuje wzrost pośredniego swobodnego chłodzenia, co z kolei zapewnia redukcję kosztów eksploatacji
- Dopasowana do potrzeb moc chłodnicza dzięki modułowym jednostkom wentylatorów
- Moduły wentylatorów mogą być skonfigurowane z redundancją n+1
- Seryjne 3-fazowe przyłącze zasilania dla redundancji elektrycznej
- Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
- Oddzielenie chłodzenia od szafy wyklucza przenikanie wody do szafy serwerowej
- Powierzchnia maks. 0,36 m² dla wszystkich mocy chłodniczych
- Ulepszone odzyskiwanie ciepła dzięki wysokim temperaturom powrotu wody przy zastosowaniu wariantów LCP CW z glikolem, na przykład w połączeniu z pompą ciepła
- Optymalna dostępność dla prac serwisowych i konserwacyjnych z przodu i z tyłu
- Beznarzędziowa wymiana modułów wentylatorowych
- Sposób działania
- Ciepłe powietrze jest zasysane z pomieszczenia lub gorącej strefy z tyłu urządzenia i po schłodzeniu wydmuchiwane do zimnej strefy. Podłoga techniczna nie jest konieczna przy tym rozwiązaniu
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Opcje
- Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych czujników CMC III
Stelaże o wysokości 2200 mm
- Wersja
- Chłodzenie szeregowe
- Monitoring
- Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura dopływu i odpływu powietrza z serwera, temperatura wody na dopływie i powrocie, przepływ wody, moc chłodnicza, prędkość obrotowa wentylatorów i wycieki
- Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
- Integracja z oprogramowaniem monitorowania i zarządzania RiZone
- Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 4.800 m³/h
- Liczba modułów wentylatorów w stanie fabrycznym
- 1
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
- Pasuje do typu obudowy
- VX IT
- Montaż w szeregu szaf
- wysunięty
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. moc chłodnicza
- 30 kW
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Wtyk przyłączeniowy
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Woda
- Wentylatory EC
- Tak
- Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
- Tak
- Regulacja temperatury
- Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
- Kulowy zawór regulacyjny 2-drożny
- Przyłącza wody
- DN 40 (G 1½" gw.zewn.)
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 10 bar
- Temperatura doprowadzanej wody
- 15 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 20
- Opcje
- Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych czujników CMC III
- Stelaże o wysokości 2200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 200 kg
- Masa brutto
- 209,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177953918
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
-
LCP Inline CW, 30 kW, wysunięte, RAL 7035, SxWxG: 300x2000x1200 mm