Chillery VX25 TopTherm 8 - 20 kW

Numer artykułu: SK 3335.960

Chillery VX25 TopTherm posiadają kompaktową obudowę i wszechstronne w zastosowaniu. Chiller idealnie pasuje do szafy – i to przy minimalnej powierzchni zabudowy, większej efektywności działania i szybszej dostępności na całym świecie.

Numer artykułu:
SK 3335.960
Opis produktu
Chillery VX25 TopTherm posiadają kompaktową obudowę i wszechstronne w zastosowaniu. Chiller idealnie pasuje do szafy – i to przy minimalnej powierzchni zabudowy, większej efektywności działania oraz i szerokiej dostępności na całym świecie.
Korzyści
Jeden rozmiar obudowy dla czterech klas mocy
Redukcja śladu węglowego nawet o 35 %
Redukcja ilości czynnika chłodniczego dzięki technologii Microchannel
Zintegrowany zdalny monitoring w urządzeniu podstawowym
Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa
Minimalna powierzchnia ustawienia
Łatwość serwisowania
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kompletna jednostka gotowa do podłączenia ze ścianami bocznymi i drzwiami
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 44 (układ elektryczny)
Całkowita moc chłodnicza Tw10 / Tu32
Moc chłodnicza Tw10 Tu32/50 Hz: 16,6 kW
Moc chłodnicza Tw10 Tu32/60 Hz: 18,7 kW
Całkowita moc chłodnicza Tw18 / Tu32
Moc chłodnicza Tw18 Tu32/50 Hz: 20 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu32/60 Hz: 21,8 kW
Całkowita moc chłodnicza wg PN-EN 14511 Tw18 / Tu35
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/50 Hz: 19,4 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW
Wydajność powietrza (swobodna)
Przy 50 Hz: 6.000 m³/h
Przy 60 Hz: 7.200 m³/h
Napięcie znamionowe robocze
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Wymiary
Szerokość: 808 mm
Wysokość: 2.238 mm
Głębokość: 608 mm
Wskazówka
Regularna kontrola szczelności nie jest wymagana przez prawo.
Poziom ciśnienia akustycznego
75,6 dB(A)
Regulacja temperatury
Sterownik e (ustawienie fabryczne +18 °C)
Zakres temperatury pracy
10 °C...43 °C
Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
10 °C...25 °C
Histereza temperatury
± 1 K
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R410A
Ilość: 2,2 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 2.088
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 7,5 t
Ciśnienie pompy
Przy 50 Hz: 2,2 bar
Przy 60 Hz: 3,2 bar
Pobór mocy przez pompę medium chłodniczego, 50/60 Hz
1,35 / 1,93 kW
Strumień objętościowy (medium chłodnicze)
Przy 50 Hz: 43 l/min
Przy 60 Hz: 76 l/min
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 10,89 kW
Przy 60 Hz: 13,49 kW
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 20,4 A
Przy 60 Hz: 20,9 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)
Przy 50 Hz: 102,5 A
Przy 60 Hz: 102,4 A
Współczynnik wydajności chłodzenia (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 PN-EN 14511
2,3
Przyłącza wody
R 1" gw.wewn.
Liczba obiegów chłodniczych
1
Zbiornik
Materiał: tworzywo sztuczne PP
Wolumen: 75 l
Ciężar eksploatacyjny
370 kg
Opak.
1 szt.
Waga netto
262,5 kg
Masa brutto
298,5 kg
Numer taryfy celnej
84186900
EAN
4028177953482
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Opis produktu
SK Chiller TopTherm, w obudowie VX25, 19,4/21,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, SxWxG: 808 x 2238 x 608 mm
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentacja
Additional instructions
Dalsze informacje
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Safety data sheet refrigerant