- Numer artykułu:
- SK 3185.330
- Wersja
- zabudowa naścienna
Zewnętrzne
- Opis produktu
- Efektywny energetycznie klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor jest przygotowany do obsługi wielu napięć i dzięki temu może być używany na całym świecie, na przykład w rozwiązaniach projektowych Toptec.
- Korzyści
- Średnio 75% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”
- Wydłużona żywotność wszystkich komponentów w szafie sterowniczej i klimatyzatorze dzięki dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu
- Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
- Product modification
- The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
- Materiał
- Aluminium AlMg3
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Rama montażowa do uniwersalnego przymocowania do obudów Outdoor, do montażu zewnętrznego, częściowo wewnętrznego i wewnętrznego
Wraz z zestawem montażowym
- Opcje
- Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,5 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,13 kW
- Napięcie znamionowe robocze
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Wskazówka
- Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
- Uwaga dot. nr kat.
- Tolerancja: 110 V -10 % (99 V) i 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) i 480 V +6 % (509 V)
- Moc znamionowa
- 0,7 kW
- Moc znamionowa Pel
- Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,57 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,57 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,64 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,64 kW
- Regulacja temperatury
- Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +35 °C)
- Wymiary
- Szerokość: 415 mm
Wysokość: 990 mm
Głębokość: 280 mm
- Wymiary urządzeń z ramą uszczelniającą i pokrywą ozdobną
- Szerokość: 467 mm
Wysokość: 1.042 mm
Głębokość: 280 mm
- Rodzaj montażu
- Montaż uniwersalny (na zewnątrz, częściowo wewnątrz, wewnątrz)
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- z ramą montażową: obieg wewnętrzny IP 56
- bez ramy montażowej: obieg wewnętrzny IP 54
- Protection category NEMA
- z ramą montażową: UL typ 12/3R/4
- bez ramy montażowej: UL typ 12/3R
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 895 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 700 m³/h
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 0,76 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,48 t
- Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,61
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,61
- Pasujący do
- Typ obudowy: Toptec
Szerokość: ≥ 600 mm
Wysokość: ≥ 1.200 mm
- Pasuje do nr kat.
- 9828.550
- 9868.550
- 9888.550
- Zakres ustawień
- 20 °C...50 °C
- Zakres temperatury pracy
- -30 °C...60 °C
- Zakres temperatury pracy obiegu czynnika chłodniczego (aktywnego)
- 3 °C...60 °C
- Zakres temperatury pracy Heat Pipe
- -30 °C...45 °C
- Temperatura składowania
- -40 °C...70 °C
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 2,4
- Poziom ciśnienia akustycznego
- 67 dB(A)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 43 kg
- Masa brutto
- 48 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177958562
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
-
SK Klimatyzator Blue e+, outdoor do zabudowy naściennej, 1,5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Aluminium, SxWxG: 400 x 950 x 310 mm