- Numer artykułu:
- SK 3240.300
- Wersja
- zabudowa naścienna
- Korzyści
- Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
- Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
- Beznarzędziowy montaż
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Filtr wylotowy
Filtr fałdowany
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 224 mm
Wysokość wycięcia: 224 mm
- Pasuje do nr kat.
- SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
- Wymiary
- Szerokość: 255 mm
Wysokość: 255 mm
Głębokość: 45,2 mm
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- Typ 3, 3R, 4, 4X z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
- IP 55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
- IP56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,67 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177998360
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Filtr wylotowy Blue e+, do wentylatora filtrującego 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, SxW 255 x 255 mm, RAL 7035