- Nr kat.:
- SK 3245.810
- Wersja
- zabudowa naścienna
EMC
- Opis produktu
- Wentylatory filtrujące EMC oferują większą skuteczność ekranowania i tłumienia i spełniają 2 poziom wymagań według EN 61587-3.
- Korzyści
- Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
- Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
- Dzięki większej stabilności ciśnienia, technika wentylatorów diagonalnych zapewnia bardziej równomierną i stałą wentylację szafy sterowniczej
- Beznarzędziowy montaż
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną EMC
- Wentylator
- Diagonalny, silnik EC
- Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
- Przy 50 Hz: 931 m³/h
- Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem z włókniny
- Przy 50 Hz: 728 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 174,6 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 2,52 A
- Wymiary
- Szerokość: 323 mm
Wysokość: 323 mm
Głębokość: 156 mm
- Głębokość montażowa
- 136 mm
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 292 mm
Wysokość wycięcia: 292 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP51 z filtrem z włókniny
- IP 56 z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Klasa ochrony NEMA
- Typ 12 z filtrem z włókniny
- Typ 3, 3R z filtrem z włókniny i osłoną przed wodą strumieniową
- Wskazówka
- W celu polepszenia efektywności energetycznej i wydłużenia żywotności urządzeń zaleca się zastosowanie regulatorów lub wskaźników temperatury.
- Zakres temperatury pracy
- -25 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- Przy 50 Hz: 72 dB(A)
- Interfejsy
- Wejście 0 - 10 V/PWM
- Wyjście prędkości obrotowej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177997820
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK Wentylator filtrujący Blue e+, EMC, 931 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SxWxG 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035