- Numer artykułu:
- DK 7320.435
- Opis produktu
- Zasilacz został specjalnie dopasowany do stylistyki CMC III i można go umieścić w zestawie montażowym. Poza specjalnym wtykiem do CMC III Processing Unit/-Compact są jeszcze dwa dodatkowe zaciski pełniące funkcję wyjść 24 V do dyspozycji.
- Prąd wyjściowy (maks.)
- 1,3 A
- Suitable for CMC
- CMC III Processing Unit
- CMC III Processing Unit Compact
- Wymiary
- Szerokość: 138 mm
Wysokość: 40 mm
Głębokość: 144 mm - Napięcie wyjściowe
- Napięcie wyjściowe: 24 V DC
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,52 kg
- Masa brutto
- 0,605 kg
- Numer taryfy celnej
- 85043121
- EAN
- 4028177367333
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności