Rama adaptera umożliwia łatwy i bezpieczny montaż klimatyzatorów Blue e+ S w obudowach AX o głębokości zaledwie 300 mm. Dopasowana konstrukcja gwarantuje niezawodną integrację, nawet przy ograniczonej przestrzeni. Doskonałe rozwiązanie do...
Klimatyzatory o płaskiej konstrukcji mogą być montowane na drzwiach lub na ścianie bocznej szafy sterowniczej zarówno od środka, jak też zewnętrznie. Rama osłonowa nadaje urządzeniu jednolity wygląd.
Część dolna ramy jest przykręcana razem z uszczelką do szafy sterowniczej. Dzięki temu, za pomocą szybkozamykaczy, możliwe staje się osadzanie lub zdejmowanie klimatyzatora gotowego do podłączenia, łącznie z górną częścią ramy szybkiego montażu...
Rama prowadząca do wentylatorów wsuwanych Vario: montaż bezpośrednio w ramach nośnych do podzespołów lub za pomocą dwóch kątowników mocowania na płaszczyźnie 19".
Aby zapobiec niepożądanemu otwarciu kratki w szczególnych sytuacjach, można bez użycia narzędzi zamontować zatrzask zabezpieczający poniżej logo z elementem funkcyjnym. Może to być wykorzystywane na przykład podczas testów lub transportu.