Czujnik temperatury do klimatyzatorów Blue e+, chillerów Blue e+

Numer artykułu: SK 3124.400

Czujnik NTC do regulacji klimatyzatorów Blue e+ według indywidualnego punktu pomiarowego w szafie sterowniczej (regulacja według czujnika zewnętrznego) i za wylotem zimnego powietrza w szafie sterowniczej (regulacja według temperatury wydmuchu). Zastosowanie w przypadku chillerów: regulacja różnicowa znajduje zastosowanie, gdy wymagane jest regulowanie temperatury medium chłodniczego (dodatnie lub ujemne) w zależności od temperatury otoczenia. Czujnik temperatury powinien być w tym przypadku umieszczony w pobliżu chillera Blue e+.

Numer artykułu:
SK 3124.400
Opis produktu
Czujnik NTC do regulacji klimatyzatorów Blue e+ według indywidualnego punktu pomiarowego w szafie sterowniczej (regulacja według czujnika zewnętrznego) i za wylotem zimnego powietrza w szafie sterowniczej (regulacja według temperatury wydmuchu). W przypadku chillera: Regulacja różnicowa znajduje zastosowanie, gdy wymagane jest regulowanie temperatury medium (dodatnie lub ujemne) w zależności od temperatury otoczenia. Czujnik temperatury powinien być w tym przypadku umieszczony w pobliżu chillera Blue e+.
Zakres dostawy
Zewnętrzny czujnik z przewodem (długość 2,5 m)
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,05 kg
Masa brutto
0,093 kg
Numer taryfy celnej
90269000
EAN
4028177801370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27200208
Opis produktu
SK Czujnik temperatury, do klimatyzatorów Blue e plus
Certyfikaty
EAC
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal