- Numer artykułu:
- SK 3108.100
- Opis produktu
- W celu uniknięcia powstawania skupisk ciepła oraz dla wspomagania cyrkulacji powietrza aktywnych komponentów klimatyzacyjnych w szafie sterowniczej. Nastawny w dwóch osiach. Mocowanie na profilu ramowym. Możliwość kaskadowego łączenia wielu wentylatorów dzięki zastosowaniu listwy zaciskowej.
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka gotowa do podłączenia z wentylatorem osiowym
Przechylny, rastrowy wspornik
Zestaw montażowy
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 19 W
Przy 60 Hz: 18 W
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,12 A
Przy 60 Hz: 0,11 A
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,94 kg
- Masa brutto
- 1,126 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177220485
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
SK Wentylator wewnętrzny szafy sterowniczej, 19/18 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz