- Nr kat.:
- SK 3243.020
- Opis produktu
- Jeśli wycięcia montażowe wentylatorów filtrujących/filtrów wylotowych muszą zostać zamknięte w celu podwyższenia rodzaju ochrony, można zamiast maty filtracyjnej zastosować zaślepki, bez konieczności przeprowadzania mechanicznej obróbki blachy lub spawania.
- Materiał
- PE o zamkniętych porach
- Kolor
- Antracyt
- Wskazówka
- Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
- Pasuje do nr kat.
- 3243....
- 3244....
- 3245....
- Wymiary
- Szerokość: 282 mm
Wysokość: 282 mm
Głębokość: 15 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,07 kg
- Masa brutto
- 0,076 kg
- Numer taryfy celnej
- 39211900
- EAN
- 4028177652040
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Opis produktu
- SK Osłona zaślepiająca, do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych, do SK 3243…./3244…./3245…., Tworzywo sztuczne, Kolor: Antracyt
Zaślepki do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego
Nr kat.: SK 3243.020
Jeśli wycięcia montażowe wentylatorów filtrujących/filtrów wylotowych muszą zostać zamknięte w celu podwyższenia rodzaju ochrony, można zamiast maty filtracyjnej zastosować zaślepki, bez konieczności przeprowadzania mechanicznej obróbki blachy lub spawania.