- Numer artykułu:
- SK 3172.105
- Wersja
- do wentylatorów filtrujących
- Opis produktu
- Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapylonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 μm.
- Materiał
- Włókno chemiczne
- Wskazówka
- Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
- Pasuje do nr kat.
- 3240....
- 3241....
- Wymiary
- Szerokość: 221 mm
Wysokość: 221 mm
Głębokość: 17 mm
- Klasa filtra
- według PN-EN 779: G3
według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,55 kg
- Masa brutto
- 1,16 kg
- Numer taryfy celnej
- 56039390
- EAN
- 4028177695566
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Zamienna mata filtracyjna, do wentylatorów filtrujących, do SK 3240…./3241…., SxWxG: 221 x 221 x 17 mm