Wentylatory filtrujące Blue e+ z technologią EC

Numer artykułu: SK 3241.900

Energooszczędna wersja z technologią EC wyróżnia się nie tylko tym, że jako pierwsza obsługuje IoT. Wentylator filtrujący Blue e+ otwiera także drzwi do wielu innych korzyści – od efektywności energetycznej, przez lepsze monitorowanie i zrównoważony rozwój, po wyższą wydajność powietrza (175 - 1 160 m³/h).

Numer artykułu:
SK 3241.900
Wersja
zabudowa naścienna
EC
Korzyści
Maksymalna wydajność powietrza dzięki filtrom fałdowanym w stanie fabrycznym
Wejście szerokozakresowe 100 - 240 V
Integracja z IoT umożliwia korzystanie z wyjątkowych funkcji, takich jak automatyczne czyszczenie filtra, wskaźnik konserwacji filtra, funkcja chłodzenia awaryjnego
Łatwa wymiana filtra dzięki nowemu mechanizmowi otwierania przy kratce żaluzjowej
Szybszy montaż do szafy dzięki zoptymalizowanym zaczepom zatrzaskowym
Dzięki większej stabilności ciśnienia, technika wentylatorów diagonalnych zapewnia bardziej równomierną i stałą wentylację szafy sterowniczej
Beznarzędziowy montaż
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym
Wentylator
Diagonalny, silnik EC
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókniny)
Przy 50 Hz: 225 m³/h
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)
Przy 50 Hz: 272 m³/h
Przy 60 Hz: 272 m³/h
Wydajność powietrza z odpowiednim filtrem wylotowym łącznie z filtrem z włókniny
Przy 50 Hz: 173 m³/h
Napięcie znamionowe robocze
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 19,8 W
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 0,3 A
Wymiary
Szerokość: 255 mm
Wysokość: 255 mm
Głębokość: 137,5 mm
Głębokość montażowa
116,5 mm
Wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 224 mm
Wysokość wycięcia: 224 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54 z filtrem z włókniny/fałdowanym
IP 55 z filtrem fałdowanym i matą absorpcyjną
IP56 z filtrem z włókniny/fałdowanym i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony NEMA
Typ 12 z filtrem z włókniny/fałdowanym
Typ 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A
Zakres temperatury pracy
-25 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego
Przy 50 Hz: 54 dB(A)
Interfejsy
Wejście 0 - 10 V/PWM
Wyjście prędkości obrotowej
bezpotencjałowy zestyk awarii
RS485 (ModBus)
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,1 kg
Masa brutto
2,324 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177997998
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis produktu
SK Wentylator filtrujący Blue e+, technologia EC, 272 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SxWxG 255 x 255 x 137,5 mm, RAL 7035
Atesty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal