- Nr kat.:
- DK 7030.087
- Opis produktu
- Do beznarzędziowego przymocowania z tyłu zestawu montażowego CMC III 19" 7030.088. Umożliwia czyste proste poprowadzenie kabli za zainstalowanymi urządzeniami CMC III oraz ich przymocowanie w celu zabezpieczenia naciągu. Kable można bez problemu ułożyć w pętlę, aby umożliwić wyjęcie zainstalowanych urządzeń CMC III z zestawu montażowego bez użycia narzędzi.
- Korzyści
- Uchwyt kablowy
- Odporność ogniowa: samogasnący według UL 94 HB
- Zastosowania
- Prowadnica kabli
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 455 mm
- Wymiary
- Szerokość: 150 mm
Wysokość: 50 mm
Długość: 455 mm
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...55 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,503 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177701229
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
-
DK CMC III Wspornik kablowy, do beznarzędziowego mocowania z tyłu, jednostki montażowej CMC III 19" 7030.088., do prowadzenia kabli za komponentami CMC III, RAL 9005