Obudowy naścienne EL, 3-częściowe z szynami montażowymi i szynami profilowymi, z regulacją głębokości

Numer artykułu: DK 7706.135

Obudowa naścienna 3-częściowa, wstępnie zmontowana z: płytą kołnierzową zamkniętą na górze i na dole, szynami montażowymi, szyną profilową C, uchwytem mocowania ściennego. Stopień ochrony IP 55.

Numer artykułu:
DK 7706.135
Wersja
Obudowy naścienne IT
z szynami montażowymi i szynami profilowymi, z regulacją głębokości
Opis produktu
Obudowa naścienna z optymalną dostępnością dzięki odchylanej części.
Materiał
Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
Część naścienna i odchylana: RAL 7035
Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek)
Zakres dostawy
Część ścienna z płytą kołnierzową zamkniętą na górze i na dole, dwoma szynami montażowymi i poziomą szyną profilową C do mocowania kabli
Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej oraz dwie szyny profilowe 19" z bezstopniowo regulowaną głębokością z przodu
4 uchwyty mocowania naściennego 10 mm
Drzwi ozdobne przeszklone
1 klucz dwupiórkowy do szaf sterowniczych nr 5
Uchwyt Komfort mini do wkładek zamka
Zamek bębenkowy 3524 E
Jednostki wysokości
6 U
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 345 mm
Głębokość: 473 mm
Głębokość montażowa
420 mm
Wymiary prześwitu
Szerokość prześwitu: 502 mm
Wysokość prześwitu: 282 mm
Głębokość części odchylanej
316 mm
Głębokość części naściennej
135 mm
Kod IK
IK08
Obciążalność część odchylana (statyczna)
300 N
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Opak.
1 szt.
Waga netto
25,4 kg
Masa brutto
26,4 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177324176
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Opis produktu
DK Obudowy naścienne, 3-cz., SxWxG: 600x345x473 mm, 6 U, IP 55, Część naścienna:, dwie szyny montażowe, pionowo
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne