Obudowy naścienne EL, 3-częściowe wstępnie zmontowane z szynami profilowymi, z regulacją głębokości

Numer artykułu: DK 7721.735

Obudowa naścienna 3-częściowa, wstępnie zmontowana z: płytą kołnierzową zamkniętą na górze, z wkładem szczotkowym na dole, szynami montażowymi, szyną profilową C, filtrem wylotu, szyną uziemiającą, uchwytem mocowania ściennego

Numer artykułu:
DK 7721.735
Wersja
Obudowy naścienne IT
wstępnie zmontowane z szynami profilowymi, z regulacją głębokości
Opis produktu
Obudowa naścienna z optymalną dostępnością dzięki odchylanej części.
Materiał
Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
Część naścienna i odchylana: RAL 7035
Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek)
Zakres dostawy
Część ścienna z płytą kołnierzową zamkniętą na górze i listwą szczotkową na dole, dwoma szynami montażowymi pionowymi i szyną profilową C poziomą, do mocowania kabli
Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, dwie szyny profilowe 19" z bezstopniowo regulowaną głębokością z przodu oraz boczne filtry wylotu na prawym i lewym boku
Szyna uziemienia do połączenia ze wspólnym punktem zerowym
Drzwi ozdobne przeszklone
1 klucz dwupiórkowy do szaf sterowniczych nr 5
Uchwyt mocowania naściennego 10 mm
Uchwyt Komfort do wkładek zamka i do 2-punktowej blokady
Zamek bębenkowy 3524 E
Jednostki wysokości
21 U
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.012 mm
Głębokość: 573 mm
Głębokość montażowa
520 mm
Wymiary prześwitu
Szerokość prześwitu: 502 mm
Wysokość prześwitu: 949 mm
Głębokość części odchylanej
416 mm
Głębokość części naściennej
135 mm
Kod IK
IK08
Obciążalność część odchylana (statyczna)
750 N
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54 w połączeniu z zamkniętą płytą kołnierzową na górze i na dole
Opak.
1 szt.
Waga netto
52,25 kg
Masa brutto
55 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177324251
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Opis produktu
DK Obudowy naścienne, 3-cz., SxWxG: 600x1021x573 mm, 21 U, zmontowane, IP 54 w połączeniu z zamkniętą płytą kołnierzową na górze i na dole, Część naścienna:
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne