Rozwiązania akcesoriów do infrastruktury informatycznej i przemysłu firmy Rittal to liczne akcesoria i nieskończone możliwości rozbudowy i skalowalności. Sprawdź akcesoria Rittal!
Systemy cokołów jako stabilna podstawa pod szafy oferują dodatkową przestrzeń do wprowadzenia kabli. System cokołów VX, system cokołów AX, cokoły do TP, IW, PC, przedziały kablowe, akcesoria...
Półki i miejsca do stawiania są możliwe przy ramie szafy lub płaszczyźnie 19”. Szyny teleskopowe i uchwyty uzupełniają paletę półek urządzeniowych, które montuje się w...
Akcesoria do szaf oferują elastyczne możliwości rozbudowy, a także transportu lub stabilizacji szaf. Nóżki poziomujące, rolki i akcesoria do transportu, płyty podłogowe, przegrody systemowe, zabezpieczenia...
Ściany boczne do bocznego wykończenia szeregów szaf, ściany działowe i grodziowe do funkcyjnego oddzielenia poszczególnych przedziałów, blokady rozłączników i urządzenia...
Niezależnie od tego, czy transportowane są całkowicie zabudowane szeregi szaf, czy też ustawiane są na miejscu poszczególne jednostki, dla wszystkich zdarzających się w budowie szaf sterowniczych sytuacji...
Drzwi i zamki dla wygodnego i bezpiecznego dostępu do szaf sterowniczych i racków. Warianty drzwi, modułowa konstrukcja przednia i drzwi dzielone dla różnych koncepcji kontroli dostępu, drzwi przeszklone ze wzornictwem...
Obszerny program akcesoriów do zabudowy wnętrza systemów szaf i racków IT, jak np. płyty montażowe, systemy szyn, elementy mocujące, półki urządzeniowe, lampy systemowe, akcesoria EMC i...
Zachowaj lepszą kontrolę nad infrastrukturą IT dzięki elastycznym i indywidualnym rozwiązaniom do sterowania i monitorowania wszystkich parametrów fizycznych w swoim środowisku IT.
Ochronę standardowej szafy sterowniczej przed polami elektrycznymi, magnetycznymi i elektromagnetycznymi można dodatkowo zwiększyć za pomocą akcesoriów systemowych. Środki te polegają na poprawie...
Materiały uziemieniowe do wykonania bezpiecznego podłączenia przewodu ochronnego spełniającego wymagania VDE i dyrektywy niskonapięciowej. Poszczególne linki uziemienia lub kompletne systemy uziemienia ramowego...
Lampy systemowe z innowacyjną techniką oświetleniową LED zapewniają lepsze oświetlenie i tym samym większe bezpieczeństwo pracy w szafie lub racku IT. Zastosowanie na całym świecie: Lampa systemowa LED,...
Akcesoria do elastycznego wprowadzania kabli do systemowych szaf i obudów oraz efektywnego prowadzenia kabli w obudowach i w szafach z zabudową 19": Wprowadzanie kabli, płyty kołnierzowe, dławiki kablowe, przeprowadzanie...
Niezależnie od tego, czy chodzi o szafę okablowania lub rozdzielacz piętrowy z płaszczyzną 19” lub szafę z dwoma płaszczyznami 19”: różnorodność akcesoriów systemowych...
Rozbudowa systemu dla obudów obsługi i akcesoria montażowe do szaf sterowniczych: Rozbudowa frontów obudów obsługi, monitory, klamki, uchwyty i szuflady na klawiatury, uchwyty i podkładki do myszy, pokrywy...