Interfejs człowiek-maszyna Interfejsy Pokrywy złącz do podłączania różnych urządzeń lub do przesyłania danych bez otwierania obudowy Interfejsy Pokrywa złącz do wyłączników ochronnych FI Zgodnie z normą EN 60 204-1 wszystkie obwody elektryczne o prądzie znamionowym ≤ 20 A, które zasilają gniazdka w lub na szafach sterowniczych maszyn, muszą być wyposażone w urządzenie zabezpieczające... Czytaj więcej Interfejsy Ramka montażowa, modułowa pokrywa złączy Element uniwersalny, umożliwia szybki dostęp do portów i gniazd przy zamkniętej obudowie. Czytaj więcej Interfejsy Wkładka ze złączem do ramki montażowej, modułowej pokrywy złączy Wkładka interfejsowa do zainstalowania w ramce montażowej. Czytaj więcej Interfejsy Moduł gniazd do ramki montażowej, modułowej pokrywy złączy Moduł gniazd do zainstalowania w ramce montażowej. Czytaj więcej Interfejsy Przedłużenie złączy z przyłączem ściennym Do wyprowadzania złączy znajdujących się wewnątrz obudowy – np. przemysłowych komputerów PC i switchów – na zewnątrz obudowy. Czytaj więcej Interfejsy Moduł montażowy RJ45 Moduł montażowy do wyprowadzania złączy z przyłączem naściennym gniazdo-gniazdo lub gniazdo-wtyk. Czytaj więcej