Szuflada na klawiaturę 1 U do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") Do płaszczyzny montażowej 482,6 mm (19"), nadaje się do mocowania: klawiatur o wymiarach maks. 420 x 40 x 220 mm, element możliwy do całkowitego wyciągnięcia, zamykany.