- Numer artykułu:
- SM 2383.060
- Wersja
- ze złączem VESA MIS-D, MIS-E
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 1 uchwyt do monitora
2 kątownik mocujący
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- Możliwości montażu
- Do bezpośredniego do montażu na profilu szafy w szafach o szerokości 600 mm
- Do montażu w szafach o szerokości 800 mm tylko w połączeniu z szyną systemową chassis
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX: = 600 mm
Typ obudowy: TS: = 800 mm
Typ obudowy: VX SE
Typ obudowy: PC
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,58 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
SM Uchwyt do monitora TFT ze złączem VESA MIS-D, MIS-E