Rozbudowa calowa Możliwości montażu małych urządzeń Możliwości montażu małych urządzeń na płaszczyźnie 19". Możliwości montażu małych urządzeń Panel montażowy, 482,6 mm (19") Do szybkiej integracji mniejszych jednostek montażowych na płaszczyźnie 19", m.in. szyn uziemiających, puszek rozdzielczych, małych elementów elektrycznych itp. Czytaj więcej Możliwości montażu małych urządzeń Wspornik montażowy do montażu małych urządzeń Kątownik do bezpiecznego mocowania małych urządzeń niekompatybilnych z systemem 19". Czytaj więcej