Rozbudowa calowa Nakrętki i śruby Nakrętki i śruby do mocowania na płaszczyźnie 19". Nakrętki i śruby Mocowanie 19", 1 U ze stykiem Element mocujący do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19") Czytaj więcej Nakrętki i śruby Nakrętka klatkowa M5/M6 do mocowania podzespołów wsuwanych elektroniki, zespołów 482,6 mm (19") i płyt zaślepiających na profilach mocowania, 482,6 mm (19"). Czytaj więcej Nakrętki i śruby Śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym Do optymalnego przenoszenia momentu obrotowego, przedłużenia trwałości narzędzi i większego bezpieczeństwa oraz niezawodności połączeń śrubowych przy dokręcaniu i odkręcaniu. Czytaj więcej Nakrętki i śruby Śruby mocujące Do elektronicznych podzespołów wsuwanych, podzespołów montażowych 482,6 mm (19") i płyt zaślepiających. Czytaj więcej Nakrętki i śruby Śrubowanie wtykowe, 19'' Składa się z nakrętki rozprężnej wsuwanej od przodu do czworokątnego otworu mocowania oraz śruby mocującej. Czytaj więcej Nakrętki i śruby Nakrętki sprężynujące ze śrubami do profilu rowkowego "T" M6 x 10 mm do T-kształtnych profili szczelinowych, zapewniają elastyczność i bezpieczeństwo montażu akcesoriów w T-kształtnych szynach profilowych. Czytaj więcej