Rozbudowa calowa Adapter Adapter do zabudowy calowych modułów rozszerzeń. Adapter Zestaw adapterowy 3 U do szafy o szer.: 800 mm Do mocowania pojedynczych komponentów 482,6 mm (19") bądź opcjonalnej zabudowy w tylnej części szafy. Czytaj więcej Adapter Adapter, 3 U Przesunięcie w głębokości 100 mm Służy do cofnięcia mocowania o rozmiarze 482,6 mm (19") do komponentów zabudowanych wewnątrz obudowy w wysuniętej 19" szczelinie montażowej, np. serwera lub szafy. Czytaj więcej Adapter Adapter, metryczny na calowy, 21"/19" Umożliwia montaż calowych podzespołów na metrycznych szynach profilowych (535 mm), jak również rozbudowę systemów mieszanych. Czytaj więcej