Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Rozbudowa calowa

Szuflady na płaszczyźnie 19”, zaślepki, możliwości umieszczania niecalowych urządzeń i możliwości przymocowania do szyny profilowej 19” za pomocą nakrętek klatkowych lub innowacyjnych mocowań 19”

Rozbudowa calowa

Adapter

Adapter do zabudowy calowych modułów rozszerzeń.

Rozbudowa calowa

Szuflady

Szuflady do zabudowy modułów rozszerzeń 19".

Rozbudowa calowa

Szyny teleskopowe serwerowe do systemów szaf i obudów IT

Umożliwiają optymalny dostęp do serwerów również w stanie zainstalowanym. Do serwerów o maksymalnej szerokości 430 mm.

Rozbudowa calowa

Okładziny boczne

Pionowe okładziny boczne przestrzeni pomiędzy płaszczyzną 19" a ścianą boczną.

Rozbudowa calowa

Możliwości montażu małych urządzeń

Możliwości montażu małych urządzeń na płaszczyźnie 19".

Rozbudowa calowa

Nakrętki i śruby

Nakrętki i śruby do mocowania na płaszczyźnie 19".