Technika rozbudowy 19" (482,6 mm) Zestawy montażowe do szyn profilowych Właściwy zestaw montażowy do szyn profilowych i ram montażowych należy dobrać odpowiednio do typu szafy i jej szerokości. Zestawy montażowe do szyn profilowych Wspornik narożny TS do szyn profilowych w kształcie L w TS, 482,6 mm (19") Do optymalizacji wolnej przestrzeni bocznej w kanale kablowym, możliwe mocowanie na regulowaną głębokość przez podłużne otwory montażowe. Czytaj więcej Zestawy montażowe do szyn profilowych Wspornik narożny do szyn profilowych 19" Wymagane do mocowania szyn profilowych 19˝. Czytaj więcej Zestawy montażowe do szyn profilowych Dodatkowe mocowanie szyn profilowych z szynami profilowymi w kształcie litery L Zapobiega zwichrowaniu zamontowanych szyn profilowych w przypadku nierównomiernego rozkładu obciążeń, mocowanie bezpośrednio na szynach profilowych systemu 482,6 (19") bądź głęboko... Czytaj więcej Zestawy montażowe do szyn profilowych Wsporniki wgłębne jako zestaw montażowy dla szyn profilowych, 19" (482,6 mm) Zestaw montażowy składa się z 4 wsporników wgłębnych do mocowania szyn profilowych Czytaj więcej