Technika rozbudowy 19" (482,6 mm) Rama wychylna Rama wychylna pozwala na wygodny dostęp do tylnej części zabudowy 19. W zależności od wersji kąt otwarcia może wynosić 130° lub 180°. Rama wychylna Rama wychylna, mała do VX, VX SE, AX, 600 mm i szaf o szerokości 800 mm Do montażu komponentów 482,6 mm (19"). Czytaj więcej Rama wychylna Rama wychylna, mała do szaf TS, VX SE, o szerokości 600 mm i 800 mm Rozbudowa do szaf TS o szerokości 600 mm i 800 mm, 3 - 18 U, do montażu komponentów 482,6 mm (19"). Czytaj więcej Rama wychylna Zestaw montażowy do ramy wychylnej VX małej i płyty montażu częściowego VX Do montażu ramy wychylnej małej w AX, VX, SE lub płyty montażu częściowego (w połączeniu z zawiasami do płyty montażu częściowego). Czytaj więcej Rama wychylna Zestaw do montażu AX do zestawu montażowego do ramy wychylnej małej Do montażu ramy wychylnej małej w obudowach sterowniczych kompaktowych AX. Czytaj więcej Rama wychylna Zestaw montażowy do ramy wychylnej, małej Czytaj więcej Rama wychylna Rama wychylna, duża do VX, szerokości szaf 600, 800 i 1200 mm Do montażu komponentów 482,6 mm (19"). Czytaj więcej Rama wychylna Zestaw montażowy do ramy wychylnej VX dużej Do montażu ramy wychylnej dużej. Czytaj więcej Rama wychylna Blokada ramy wychylnej Utrzymuje ramę wychylną w pozycji otwartej. Czytaj więcej Rama wychylna Zawias 180° do ramy wychylnej VX dużej Do zwiększenia kąta otwarcia ze 130° do 180° w przedniej pozycji montażowej. Czytaj więcej Rama wychylna Ramy wychylne, duże, bez osłony do szaf TS, VX SE, o szerokości 600 mm i 1200 mm Do szaf o szerokości 600 mm i 1200 mm, 22 – 45 U, bez osłony, do zabudowy komponentów systemu 482,6 mm (19"). Czytaj więcej Rama wychylna Ramy wychylne, duże, z osłoną do szaf TS, VX SE, o szerokości 800 mm Do szaf o szerokości 800 mm, 22 - 45 U, z osłoną, do montażu komponentów 482,6 mm (19”). Czytaj więcej Rama wychylna Zestaw montażowy do ramy wychylnej, dużej, bez osłony Czytaj więcej Rama wychylna Zestaw montażowy do ramy wychylnej, dużej, z osłoną Czytaj więcej Rama wychylna Rama wychylna kompaktowa do AE Do zabudowy elektronicznych podzespołów wsuwanych systemu 482,6 mm (19") na całą wysokość, 6 – 14 U. Czytaj więcej Rama wychylna Szyna ślizgowa do ramy wychylnej Do podparcia ciężkich elektronicznych podzespołów wsuwanych, 482,6 mm (19") w ramie wychylnej. Czytaj więcej