Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Panele zaślepiające do zakrycia nieużywanych jednostek wysokości. Różne wysokości, materiały: aluminium, blacha stalowa i tworzywo sztuczne. Do przykręcania lub wersji „toolless fixing” do szybkiego montażu beznarzędziowego.

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Osłona wentylacyjna 482,6 mm (19")

Do wentylacji szaf i obudowy.

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Pojemnik na małe urządzenia, 4 U, z separacją do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19")

Pojemnik na małe urządzenia zawiera regulowaną półkę do mocowania, za pomocą której można dodatkowo podzielić pojemnik.

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Płyty przednie wentylowane Szerokość 482,6 mm (19")

Do wentylacji szaf i obudowy.

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Panel zaślepiający, 482,6 mm (19")

Do stosowania jako pokrywa maskująca lub do dowolnego łączenia.

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Panel zaślepiający, 482,6 mm (19") Beznarzędziowy montaż

Służy do zamykania pustych obszarów w płaszczyźnie montażowej 482,6 mm (19").

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Zawiasy do płyt zaślepiających

Zawiasy do płyt zaślepiających.

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Płyta zaślepiająca 19"

Aluminiowe płyty zaślepiające w różnych jednostkach wysokości. Do zamknięcia wolnych miejsc montażowych poziomu montażowego.

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Szuflada światłowodowa z regulacją głębokości

Służy do mocowania kaset światłowodowych.

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Szuflada światłowodowa z wysuwaniem teleskopowym Zamykana

Służy do mocowania kaset światłowodowych, optymalny dostęp przez wysunięcie teleskopu do oporu.

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Panel Patch do szuflad światłowodowych, zamykanych

Do dyspozycji jest 5 różnych paneli światłowodowych do różnych typów złączy. Liczba miejsc montażowych zależy od wybranego wariantu i rozmiaru panelu.

Panele zaślepiające i płyty czołowe

System mocowania, 2 U Do zestawu montażowego LSA

W zestawie montażowym LSA do mocowania korytek/uniwersalnych kątowników montażowych LSA w obrębie poziomu montażowego 482,6 mm (19").

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Zespół wspornikowy, 3 U do listew LSA-Plus, maks. 150 DA

W listwach LSA-Plus, maks. 150 DA, do mocowania maks. 15 listew LSA-Plus (po 10 DA każda), umożliwia montaż 3 x 5 listew przyłączeniowych LSA-Plus 2/10, seria 2 – pozioma.