Panele zaślepiające i płyty czołowe Panel zaślepiający Aluminiowe płyty zaślepiające w różnych jednostkach wysokości. Do zamknięcia wolnych miejsc montażowych poziomu montażowego. Panel zaślepiający Panel zaślepiający, 482,6 mm (19") Do stosowania jako pokrywa maskująca lub do dowolnego łączenia. Czytaj więcej Panel zaślepiający Płyta zaślepiająca 19" Aluminiowe płyty zaślepiające w różnych jednostkach wysokości. Do zamknięcia wolnych miejsc montażowych poziomu montażowego. Czytaj więcej Panel zaślepiający Zawiasy do płyt zaślepiających Zawiasy do płyt zaślepiających. Czytaj więcej Panel zaślepiający Pojemnik na małe urządzenia, 4 U, z separacją do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19") Pojemnik na małe urządzenia zawiera regulowaną półkę do mocowania, za pomocą której można dodatkowo podzielić pojemnik. Czytaj więcej Panel zaślepiający Panel zaślepiający, 482,6 mm (19") Beznarzędziowy montaż Służy do zamykania pustych obszarów w płaszczyźnie montażowej 482,6 mm (19"). Czytaj więcej