Akcesoria

Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Ramy wychylne, szyny profilowe, zestawy montażowe do szyn profilowych, akcesoria do Rittal Data Rack, szyny ślizgowe, zabudowa calowa, patch panele, szuflady światłowodowe, technika LSA

Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Rama wychylna

Rama wychylna pozwala na wygodny dostęp do tylnej części zabudowy 19. W zależności od wersji kąt otwarcia może wynosić 130° lub 180°.

Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Szyny profilowe

Szyny profilowe i ramy montażowe do zabudowy wewnętrznej z jedną lub dwoma płaszczyznami 19”do obudów naściennych, szaf pojedynczych i szeregowych.

Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Zestawy montażowe do szyn profilowych

Właściwy zestaw montażowy do szyn profilowych i ram montażowych należy dobrać odpowiednio do typu szafy i jej szerokości.

Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Akcesoria do Data Rack

Otwarty stelaż ramowy można rozbudować o drugą płaszczyznę mocowania 19”, wsporniki wgłębne, szyny ślizgowe i łączniki szeregujące. Rolki do mobilnych zastosowań jako stojak...

Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Szyny ślizgowe

Szyny ślizgowe zapewniają powierzchnię dla komponentów podwieszanych na płaszczyźnie 19” i przechwytują ciężar ciężkich komponentów zabudowy. Szyny ślizgowe do dużych...

Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Rozbudowa calowa

Szuflady na płaszczyźnie 19”, zaślepki, możliwości umieszczania niecalowych urządzeń i możliwości przymocowania do szyny profilowej 19” za pomocą nakrętek klatkowych lub innowacyjnych...

Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Panele zaślepiające i płyty czołowe

Panele zaślepiające do zakrycia nieużywanych jednostek wysokości. Różne wysokości, materiały: aluminium, blacha stalowa i tworzywo sztuczne. Do przykręcania lub wersji „toolless fixing” do...

Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Szuflady światłowodowe

Rozszywanie przychodzących kabli światłowodowych i rozdział do patch-paneli do różnych złączy. Konfekcjonowane kable światłowodowe są doprowadzane do patch-paneli przez breakout-box.

Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Technika LSA

Dla techniki LSA są dostępne moduły uchwytów do listw LSA-Plus lub zestawy montażowe do kątowników lub korytek montażowych LSA.