Prowadnica kabli

Prowadzenie i mocowanie kabli

Istnieją różne możliwości mocowania kabli, które można zastosować zarówno w szafie, jak i w cokole. Przez przeniesienie mocowania kabli do części cokołowej, w szafie pozostaje więcej przestrzeni montażowej, którą zwykle traci się przez uwzględnianie niezbędnych promieni gięcia. Systemy prowadzenia kabli, jak np. koryta kablowe i systemy prowadzenia kabli 19" służą do strukturalnego układania przewodów w szafie.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Moduł przeprowadzenia okablowania do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm

Zastosowanie wykroju montażowego do okrągłego przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm do uszczelnionego prowadzenia okablowania. Może zostać zamontowany do uprzednio przeprowadzonych kabli. Wyposażony w...

Prowadzenie i mocowanie kabli

TX Colo cable route

Cable route for Rittal TX colocation racks. For vertical cable routing and strain relief, with integral multi-functional holes.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Złączka stopniowa Do grubości ścian od 1,5 do 4,5 mm

W celu wprowadzenia kabla wystarczy przyciąć stosownie do jego średnicy.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Listwa szczotkowa, wysokoszczelna

Specjalna listwa szczotkowa do tworzenia wyjątkowo szczelnych przepustów dla wiązek kabli i przewodów.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Ochrona krawędzi

Do przykrywania ostrych krawędzi wycięć, chroni przed obrażeniami i zabezpiecza wprowadzone kable przed uszkodzeniem, możliwość dostosowania długości.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Przepust wtykowy, mały

Do wstępnie konfekcjonowanych kabli z wtyczką Zastosowanie dla grubości materiału do 4 mm. Opaski kablowe gwarantują zabezpieczenie naciągu konfekcjonowanych kabli.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Zestaw szczotek do TX CableNet

Wycięcia do prowadzenia kabli w płycie dachowej mogą zostać estetycznie wykończone przy pomocy listwy szczotkowej łatwo osadzanej.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Przepust wtykowy do wycięć połączeń wtykowych (24-biegunowe)

Do przeprowadzenia dwóch wstępnie konfekcjonowanych kabli przez wyłom wtyku, bez potrzeby demontażu wtyku kablowego.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Listwa szczotkowa

Wycięcia do wprowadzania kabli znajdujące się w dowolnym miejscu w ścianie bocznej, tylnej, drzwiach, dachu, blasze dachowej i podłogowej można zasłonić, zakładając listwę...

Prowadzenie i mocowanie kabli

Wąż kablowy

Do bezpiecznego prowadzenia kabli, np. od szafy sterowniczej lub płyty montażowej do drzwi.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Szyny typu kombi do VX, VX IT, TX CableNet

Połączenie szyny profilowej C do mocowania kabli za pomocą wieszaków kablowych oraz szyny prowadzącej kable z łebkami młoteczkowymi do prowadzenia przewodów. Przewody mogą zostać przymocowane do szyn...

Prowadzenie i mocowanie kabli

Uchwyt węża kablowego

Do węża kablowego, istnieje możliwość mocowania przy użyciu standardowych opasek kablowych, mocowanie kabli przy wlocie/wylocie węża kablowego.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Opaski kablowe

Do mocowania kabli w profilu szafy lub systemowych elementach montażowych, należy po prostu przełożyć przez okrągłe otwory systemu.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Wieszaki kątowe do szyn wsporczych do kabli

Do mocowania kabli na szynach wsporczych.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Wieszak nadmiaru kabla

Do montażu w tylnej części szafy lub do montażu bocznego na szafach sieciowych.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Szyna wsporcza do kabli Profil C, do płyt montażowych, do VX, TS, VX SE, TP

Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Długość szyny wsporczej kabli dostosowana jest do szerokości płyty montażowej. Objęte zakresem dostawy kątowniki mocujące pozwalają na uzyskanie...

Prowadzenie i mocowanie kabli

Wspornik mocowania kabli

Do montażu w obudowie obsługi z przyłączem do montażu ramienia nośnego Ø 130 mm lub 120 x 65 mm, mocowani kabli do wyboru opaskami lub zaciskami kablowymi.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Uchwyt taśmy rzepowej

Do łatwego i szybkiego mocowania kabli.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Nakładka izolująca do łba śruby

Do izolacji łbów śrub/wkrętów, np. w korycie kablowym.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Obejma kabli do szyny profilowej C, szyna typu kombi

Do mocowania kabli na szynie profilowej C.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Nośnik systemowy do korytek kablowych do VX, VX IT

Nośnik systemowy o zmiennej głębokości umożliwia mocowanie najczęściej stosowanych systemów koryt kablowych, mocowanie na wszystkich szafach sieciowych o głębokości 800 – 1200 mm za...

Prowadzenie i mocowanie kabli

Szyny wsporcze do kabli, regulowane w głębokości do TS, TE

Do TS i ram montażowych 19", umożliwia elastyczne dopasowanie długości do odstępu montażowego pomiędzy dwiema ramami montażowymi 19".

Prowadzenie i mocowanie kabli

Korytko kablowe, pionowe do TS 8

Do bezpośredniego mocowania pomiędzy ramą dachową a podłogową stelaża szafy o wysokości 2000 mm, mocowanie wg wyboru na wewnętrznej lub zewnętrznej płaszczyźnie montażowej,...

Prowadzenie i mocowanie kabli

Korytko kablowe do TE

Do mocowania z tyłu i z boku korytka kablowego na ramie montażowej wewnątrz systemów szaf TE, umożliwia to integrację pionowego zarządzania kablami niezależnie od ramy obudowy.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Kątownik mocujący do szyny kombi

Do zmiennego mocowania szyn typu kombi między dwoma szynami systemowymi chassis wewnątrz szafy.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do VX, TS, VX SE, PC, systemu cokołów VX

Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w siatce wymiarowej 25 mm do poziomego profilu szafowego lub w cokole.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Kablowy wieszak przelotowy

Do elastycznego i uporządkowanego prowadzenia okablowania, bocznie na szynie profilowej 482,6 mm (19").

Prowadzenie i mocowanie kabli

Szyny typu kombi do 482,6 mm (19")

Prowadzenie i mocowanie kabli

Prowadzenie kabli Snap-in

Do beznarzędziowego szybkiego montażu w dwóch wersjach: do zatrzaskiwania i do skręcania.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Uchwyt rzepowy kabli samoprzylepny

Uniwersalnie stosowany we wszystkich szafach sieciowych i szafach serwerowych, obudowach ściennych, płytach montażowych i płytach podłogowych.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Koryto kablowe

Z otworami specjalnymi DIN do bezpośredniego montażu na profilu szafy lub na powierzchniach, np. na płytach montażowych. Miejsca wyłamania na szynach i na dnie koryta kablowego.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Zestaw do wprowadzania kabli dla drzwi do VX, VX IT

Do optymalnego prowadzenia kabli po stronie wewnętrznej drzwi systemu szaf VX w przypadku zastosowania uchwytu CMC III.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Szyna wsporcza do kabli do TS, TS IT

Do mocowania kabli za pomocą opasek zaciskowych lub rzepów, szyny wsporcze do kabli zawieszane są na profilu ramy i mogą zostać dodatkowo zabezpieczone śrubą.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Koryto kablowe do profilu pionowego TS

Do montażu na pionowym profilu szafy, na dwóch profilach ustawionych szeregowo.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Uchwyt do zarządzania wiązką kablową

Do zgodnej z zasadami systemu zmiany kierunku kabli oraz zamocowania zapasów i nadmiernych długości kabli, elementy można stosować do prowadzenia kabli pojedynczo lub połączone.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Szyna wsporcza do kabli, regulowana w głębokości do VX IT, TE

Do VX IT i TE. Umożliwia elastyczne dopasowanie jej długości do zadanej odległości mocowania między dwoma płaszczyznami montażowymi 19".

Prowadzenie i mocowanie kabli

Korytko kablowe do TX CableNet

Do mocowania z tyłu i z boku korytka kablowego na ramie montażowej wewnątrz systemów szaf TX, umożliwia to integrację pionowego zarządzania kablami niezależnie od ramy obudowy.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Kanał na kable do TX CableNet

Do umocowania oraz przeprowadzenia kabli w zastosowaniach sieciowych.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Zestaw szczotek do koryta kablowego VX IT

Wycięcia do wprowadzania kabli znajdujące się w dowolnym miejscu w ścianie bocznej, tylnej, drzwiach, dachu, blasze dachowej i podłogowej można zasłonić, zakładając listwę...

Prowadzenie i mocowanie kabli

Opaska rzepowa

Przez zamknięcie na opaskę rzepową, zamocowane kable można łatwo poluzować, pojedyncze przewody mogą być dodawane lub oddzielane. Idealne dla delikatnych przewodów telekomunikacyjnych...

Prowadzenie i mocowanie kabli

Zamocowanie kabli

Do profesjonalnego i niezawodnego mocowania kabli i rur, dzięki możliwości łączenia szeregowego możliwe jest wykonanie większej liczby mocowań o różnej wielkości przy użyciu tylko...

Prowadzenie i mocowanie kabli

Wieszak kierunkowy

Do mocowania dużej liczby kabli, do bocznego montażu na profilach 482,6 mm (19") i ramach montażowych w szafach sieciowych o szerokości 800 mm.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Nit aluminiowy

Do bezpiecznego montażu koryt kablowych oraz do mocowania szyn nośnych i szyn montażowych.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Koryto kablowe do VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kanał kablowy z obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną osłoną.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Taśma na rzepy

Do prowadzenia kabli w sposób uporządkowany, chroni koszulki kabli, możliwość łatwego ponownego otwierania i stosowania, cięcie na długość wg potrzeb.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Prowadnica światłowodów

Posiada rowki w korpusie wewnętrznym do wkładania przewodów światłowodowych krosowych, gumowa taśma mocuje różne przewody światłowodowe o średnicy do 4,5 mm.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS

Do TS, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów, zabezpieczenia naciągu przy wprowadzaniu kabli.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Korytko kablowe do VX, VX IT

Do mocowania i prowadzenia kabli w systemach sieciowych i serwerowych.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Żebra kablowe, mocowanie 19"

Do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych, mocowanie 19", grzebień połączeniowy.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Panel-rynienka do kabli 482,6 mm (19")

Jako wspornik do ułożenia przewodów.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Rynienka kablowa, 2 U

Do układania światłowodów i przewodów miedzianych, kable wychodzące z Patch panelu wprowadzane są przez szczeliny do korytka, w którym mogą być rozprowadzane na boki.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Panel rozrządowy z wieszakami stalowymi

Do poziomego prowadzenia kabli Patch z 5 wieszakami.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Żebra kablowe do uniwersalnego zastosowania

Do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych, mocowanie całościowe do uniwersalnego zastosowania, grzebień połączeniowy.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Prowadzenie kabli na płaszczyźnie 482,6 mm (19") Szyna profilowa C

Do montażu pomiędzy wszystkimi płaszczyznami 482,6 mm (19").

Prowadzenie i mocowanie kabli

Panel rozrządowy z żebrami kablowymi

Do poziomego prowadzenia kabli Patch za pomocą żeber kablowych, umożliwia łatwą modyfikację i rozszerzanie okablowania poprzez otwór żeber kablowych.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Szuflada 19" Do mocowania nadmiaru kabli

Szuflada 1 U do składowania nadmiaru kabla w sposób zorganizowany, kompaktowy i bezpieczny w płaszczyznach 19", do montowania pomiędzy dwoma płaszczyznami 19" niezależnie od systemu szaf.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Panel rozrządowy z wieszakami z tworzywa szt.

Do poziomego prowadzenia kabli Patch z 5 wieszakami.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Panel rozrządowy światłowodowy, 1 U 482,6 mm (19")

1 U, 4 zintegrowane prowadnice światłowodów umożliwiają optymalne przeprowadzenie maks. 48 przewodów.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Rynienka kablowa, z regulacją głębokości do VX IT, TE 8000

Do bezpiecznego prowadzenia kabli między przednim a tylnym obszarem montażu.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Panel przelotowy do kabli z listwą szczotkową 482,6 mm (19")

Z otworem o wymiarach 390 x 40 mm (2 U) lub 390 x 20 mm (1 U) z wkładem szczotkowym, możliwość mocowania obejm kablowych.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Panel rozrządowy z klapą frontową

Obszar prowadzenia kabli z wycięciami w części górnej, w celu optymalizacji dostępu wyposażony w pokrywę i szybkozłącza w części przedniej, doprowadzenie od dołu...

Prowadzenie i mocowanie kabli

Panel do prowadzenia kabli, 2 U

Do układania światłowodów i przewodów miedzianych.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Kanał rozrządowy do kabli, poziomy 482,6 mm (19")

Umożliwia łatwe prowadzenie osłoniętych kabli – również w dużej liczbie –w obrębie płaszczyzny montażowej 19", w celu ułatwienia czynności montażowych...

Prowadzenie i mocowanie kabli

Uchwyt kablowy do VX IT

Do prowadzenia kabli systemu U.

Prowadzenie i mocowanie kabli

Prowadzenie kabli Do płyt roboczych IW

Pasuje do otworów Ø 60 mm. W celu przeprowadzenia kabli ze wstępnie konfekcjonowanym wtykiem należy zdjąć klapę obrotową i pokrywę.