Prowadnica kabli

Prowadzenie kabli

Konfekcjonowane wtyki można wprowadzać do obudowy lub szafy na różne sposoby: listwy szczotkowe, złączki stopniowe, przepusty do kabli lub wtyków, adaptery do separacji IP do systemów ramienia nośnego oraz ochrona krawędzi.

Prowadzenie kabli

Rama uszczelniająca

Elastyczny system uszczelniający dla różnych średnic przewodów i łatwe przeprowadzanie konfekcjonowanych przewodów. Niskie koszty instalacji, wysoki stopień ochrony, elastyczne zarządzanie kablami.

Prowadzenie kabli

Listwy szczotkowe

Dławiki kablowe i akcesoria.

Prowadzenie kabli

Złączka stopniowa Do grubości ścian od 1,5 do 4,5 mm

W celu wprowadzenia kabla wystarczy przyciąć stosownie do jego średnicy.

Prowadzenie kabli

Przepust wtykowy do wycięć połączeń wtykowych (24-biegunowe)

Do przeprowadzenia dwóch wstępnie konfekcjonowanych kabli przez wyłom wtyku, bez potrzeby demontażu wtyku kablowego.

Prowadzenie kabli

Przepust wtykowy, mały

Do wstępnie konfekcjonowanych kabli z wtyczką Zastosowanie dla grubości materiału do 4 mm. Opaski kablowe gwarantują zabezpieczenie naciągu konfekcjonowanych kabli.

Prowadzenie kabli

Moduł przeprowadzenia okablowania do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm

Zastosowanie wykroju montażowego do okrągłego przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm do uszczelnionego prowadzenia okablowania. Może zostać zamontowany do uprzednio przeprowadzonych kabli. Wyposażony w...

Prowadzenie kabli

Ochrona krawędzi

Do przykrywania ostrych krawędzi wycięć, chroni przed obrażeniami i zabezpiecza wprowadzone kable przed uszkodzeniem, możliwość dostosowania długości.