Półki urządzeniowe Półki urządzeniowe do mocowania ramowego Półki urządzeniowe do mocowania ramowego. Półki urządzeniowe do mocowania ramowego Półki urządzeniowa do mocowania ram Szerokość szafy: 600 i 800 mm Do mocowania ramowego, do montażu w szafach bez mocowania 482,6 mm (19"), szerokość szafy: 600 i 800 mm, obciążalność: 50 kg/100 kg. Do produktu Półki urządzeniowe do mocowania ramowego Półka urządzeniowa, montaż na stałe do TS, VX SE, PC, IW, przygotowane do zestawu wentylatorów dodatkowych Do bezpośredniego montażu w pionowym profilu szafy. Wsunąć 4 montowane wcześniej śruby i unieruchomić. Do produktu Półki urządzeniowe do mocowania ramowego Półka urządzeniowa wysuwna do TS, VX SE, PC, IW Do bezpośredniego montażu w pionowym profilu szafy TS, głębokości szafy. Do produktu Półki urządzeniowe do mocowania ramowego Korytko szuflady wysuwane Do szaf z konstrukcją ramy TS serii IW, PC. Do produktu