- Numer artykułu:
- TP 6730.330
- Opis produktu
- Do łatwego montażu przy montowanych wcześniej śrubach mocujących.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Części górnej/środkowej w szynach systemowych zabudowy wewnętrznej
- Dolnej części pulpitu z boku przy zamontowanych na głębokości chassis systemowych lub poprzeczkach montażowych
- Inne szafy sterownicze przy szynach z otworami w siatce 25 mm
- Wskazówka
- Możliwe szeregowanie poprzez boczne skręcanie śrubami
- Maksymalna szerokość montażowa dla płyt montażu częściowego = szerokość pulpitu minus 100 mm
- W przypadku TP jest dodatkowo potrzebna szyna do rozbudowy wewnętrznej TP
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 437 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TP
TS
VX SE
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,6 kg
- Masa brutto
- 4,78 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177554481
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
-
TP Płyty montażu częściowego, wsuwane, do TS, SE, TP, SxW: 500x437 mm