Płyty montażowe Akcesoria do stabilizacji płyt montażowych Akcesoria do kompensacji obciążeń dynamicznych i zabezpieczania płyt montażowych z ciężkim wyposażeniem. Akcesoria do stabilizacji płyt montażowych Ustalanie położenia płyty montażowej Typ A, do VX Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Czytaj więcej Akcesoria do stabilizacji płyt montażowych Ustalanie położenia płyty montażowej Typ B, do VX Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Czytaj więcej Akcesoria do stabilizacji płyt montażowych Ustalanie położenia płyty montażowej Typ C, do VX Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Czytaj więcej Akcesoria do stabilizacji płyt montażowych Wielofunkcyjny zestaw instalacyjny do płyty montażowej VX Płytę montażową można jeszcze raz przesunąć o 20 mm w głąb, a także zainstalować od tyłu. Czytaj więcej Akcesoria do stabilizacji płyt montażowych Ustalanie położenia płyty montażowej do TS, VX SE Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Wybór według pozycji montażowej, rodzaju instalacji i szafy. Czytaj więcej