Uziemienie

Systemy szyn PE-PEN

Systemy szyn PE/PEN.

Systemy szyn PE-PEN

Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu do VX

Wg PN-EN 13 601. Ze zintegrowanymi otworami.

Systemy szyn PE-PEN

Kątownik mocujący PE/PEN do VX

Do mocowania szyn zbiorczych PE/PEN 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 i 80 x 10 mm.

Systemy szyn PE-PEN

Złączka szeregowa E-Cu

Kombinacja PE/PEN, składająca się z szyn zbiorczych, kątownika kombi i złączek szeregowych, umożliwia zabudowę zgodnie z IEC 61 439-1.

Systemy szyn PE-PEN

Wsporniki szyn zbiorczych Przewód N

Do zabudowy 1-biegunowych przewodów neutralnych lub PEN.

Systemy szyn PE-PEN

Szyny zbiorcze E-Cu ze zintegrowanymi otworami

Odpowiednie do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych, kombinacjach PE/PEN w połączeniu z kątownikami kombi PE/PEN i złączkami szeregowymi E-Cu.

Systemy szyn PE-PEN

Nakrętki nasadzane M12

Nakrętki samomocujące z wieńcem radełkowym do otworów w szynach zbiorczych.

Systemy szyn PE-PEN

Kątownik kombi PE/PEN E-Cu do kombinacji PE/PEN

Kombinacja PE/PEN, składająca się z szyn zbiorczych, kątownika kombi i złączek szeregowych, umożliwia zabudowę zgodnie z IEC 61 439-1.