Elementy mocujące Śruby Odpowiednie do nakrętek lub otworów systemowych. Śruby Śruby z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym Pasuje do nakrętek zatrzaskowych, nakrętek nasuwanych, nakrętek klatkowych i nakrętek wtykowych. Czytaj więcej Śruby Śruby samogwintujące W jednym cyklu roboczym napunktować, wywiercić i przykręcić za pomocą narzędzi elektrycznych lub pneumatycznych. Dla grubości blachy: 0,8 – 3 mm. Czytaj więcej Śruby Śruby samogwintujące Do otworów okrągłych o średnicy 4,5 mm w profilu szafy, szynach montażowych i szynach montażowych chassis. Czytaj więcej Śruby Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym Blachowkręty z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym do optymalnego przeniesienia momentu obrotowego, przedłużenia trwałości narzędzia i większego bezpieczeństwa połączeń... Czytaj więcej Śruby Śruba do zabudowy wewnętrznej do obudowy AX z tworzywa sztucznego Do montażu akcesoriów na elementach mocujących korpusu obudowy. Czytaj więcej