Pokrywa ze szkła akrylowego

Numer artykułu: FT 2786.000

Do ochrony elementów wskazujących i obsługowych w standardzie 19" lub o wymiarach metrycznych.

Numer artykułu:
FT 2786.000
Wersja
metryczna
Opis produktu
Z bezpiecznym zamkiem, zamknięcie nr 3524 E.
Materiał
Ramy: aluminiowe profile wyciągane z elementami narożnymi w postaci cynkowych odlewów ciśnieniowych
Szyba szklana: szkło akrylowe, dymne
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym.
Łącznie z wkładką zamka bębenkowego nr 3524 E
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54
Wymiary
Szerokość: 500 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 47,5 mm
Widoczna powierzchnia
Szerokość okna obserwacyjnego: 460 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 179,5 mm
Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)
43 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,354 kg
Masa brutto
1,554 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177032316
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Opis produktu
FT Pokrywa ze szkła akrylowego, metryczna, SxWxG: 500x200x47,5 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi