Technika łączenia szaf

Szeregowanie VX

Szafy sieciowe i serwerowe na bazie TS 8. Nośność w zależności od wersji do maks. 1000 kg.

Szeregowanie VX

Blok szeregowy, wewnętrzny do VX, VX IT

Możliwość elastycznego ustawienia i montażu na obwodzie w miejscu szeregowania. Boczny montaż tworzy zlicowaną, umożliwiającą zabudowę powierzchnię do profilu.

Szeregowanie VX

Złączka szeregowa, wewnętrzna do VX, VX IT

Możliwość elastycznego ustawienia i montażu na obwodzie w miejscu szeregowania. Możliwość zastosowania do szybkiego i bezpiecznego montażu, do wyboru z przodu lub z boku.

Szeregowanie VX

Szybki łącznik szeregowy do VX

Wkręcić śruby, wbić młotkiem szybki łącznik szeregowy i zabezpieczyć.

Szeregowanie VX

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do VX, VX IT

Do montażu w pionowych profilach szaf od zewnątrz.

Szeregowanie VX

Kątownik szeregowy do VX

Do stabilnego połączenia szaf szeregowych w narożnikach.

Szeregowanie VX

Kątownik kombi do VX, TS

Do optymalnego podziału sił ciągnących podczas transportu dźwigowego połączonych szaf.

Szeregowanie VX

Łącznik do szeregowania, zewnętrzny, 3mm do VX IT

Do łączenia szeregowego stelaży ramowych VX IT, które mają być od siebie odseparowane ścianką grodziową lub w przypadku wymiany wstępnie zmontowanej szafy na model takiej samej wersji lub do wymiany...

Szeregowanie VX

Łącznik szeregowy do VX IT, TS IT

Do łączenia szaf serii VX IT z TS IT.

Szeregowanie VX

Zestaw do łączenia szeregowego VX25 i TS 8

Do rozbudowy istniejących szeregów szaf TS 8 o szafy VX25.

Szeregowanie VX

Osłona szereg. górna do VX, VX IT, TS, TS IT

Nad uszczelnieniem pomiędzy szafami można dodatkowo zatrzasnąć pokrywę z dwoma osłonami końcowymi. W ten sposób zapobiegamy trwałemu osadzaniu się zabrudzeń i cieczy na uszczelce do...

Szeregowanie VX

Pokrywa szeregowania pionowa

Do skompensowania szczeliny między ścianami bocznymi przy łączeniu plecy do pleców. Do szaf o wysokości 2200 mm lub do indywidualnego skracania do niższych wysokości.

Szeregowanie VX

Uszczelka szeregowa do VX

Może być wykorzystywana indywidualnie dla wszystkich istniejących wymiarów szaf szeregowych. Uszczelkę wtyka się we właściwym miejscu na krawędzi profilu i w każdej chwili można ją bez...