- Numer artykułu:
- SZ 2584.000
- Opis produktu
- Do pewnego i wygodnego mocowania przy okrągłych i kwadratowych masztach.
- Zastosowania
- Do średnicy masztu: Ø od 40 do 190 mm
- Do wielkości masztu: ◻ od 50 do 150 mm
- Materiał
- Szyny profilowe, profil zaciskowy: blacha stalowa
Taśma mocująca: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Szyna profilowa, profil zaciskowy: ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 szyny profilowe, długość 600 mm
2 taśmy mocujące
4 kątowniki mocujące
4 śruby i nakrętki M8 do przykręcenia do szafy
4 profile zaciskowe
- Możliwości montażu
- do szaf o szerokości 600 mm
- Mocowanie masztowe można zainstalować także w przypadku większych i mniejszych obudów poprzez skrócenie szyny lub przez dodatkowe otwory w obudowie
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 2 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177028760
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
SZ Mocowanie masztowe do KL, EB, BG, AE, KS i obudów naściennych CS