Dachy Płyty dachowe VX Produkt optymalnie dopasowuje się do stawianych zadań również na samej górze obudowy lub szafy. Płyty dachowe do wprowadzenia kabli lub wentylacji. Płyty dachowe VX Płyta dachowa IP 55 zamknięta do VX, VX IT Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf. Czytaj więcej Płyty dachowe VX Płyta dachowa IP 2X z otworem wentylacyjnym do VX, VX IT Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf. Czytaj więcej Płyty dachowe VX Blacha dachowa do kablowych płyt kołnierzowych do VX, VX IT Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf. Czytaj więcej Płyty dachowe VX Płyta dachowa do wprowadzenia kabli, dwuczęściowa do VX, VX IT, TS, TS IT Wersja dwuczęściowa umożliwia wygodne dozbrojenie, ponieważ w celu doprowadzania dodatkowych kabli wystarczy ściągnąć przednią część. Czytaj więcej Płyty dachowe VX Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli do płyty dachowej Płyty kołnierzowe do prowadzenia okablowania do blach dachowych, z wytłoczeniami metrycznymi, membranami uszczelniającymi i dławikami lub zamknięte. Czytaj więcej