- Numer artykułu:
- RM 7857.972
- Wersja
- Pomieszczenie o wysokiej dostępności
- Opis produktu
- Pomieszczenie ochrony podstawowej – optymalne, modułowe rozwiązanie typu pomieszczenie w pomieszczeniu do ochrony komponentów IT i infrastruktury. Pomieszczenie o wysokiej dostępności – certyfikowane, najwyższe bezpieczeństwo fizyczne dla centrów danych i lokalizacji systemów IT.
- Wskazówka
- Produkty z atestem są testowane jako kompletna konstrukcja. Obejmuje to konstrukcję komory i jej modułów montażowych jak drzwi, grodzie kablowe lub jednostki wentylacji. Badania podzespołów dotyczą natomiast tylko poszczególnych części.
- Korozyjne gazy pożarowe
- Ochrona przed gazami pożarowymi DIN 18 095
- Obciążenie gruzem
- Odporność uderzeniowa jako kontrola systemowa, 3 uderzenia po 200 kg z 1,5 m po wystawieniu na działanie płomieni przez 45 minut
- Odporność uderzeniowa jako kontrola systemowa, 1 uderzenie 200 kg z 1,5 m po wystawieniu na działanie płomieni przez 30 minut
- Szczelność pyłowa
- IP 5x jako kontrola systemowa wg PN-EN 60 529, dla konstrukcji komory i jej modułów montażowych
- Ochrona EMC
- Ochrona przed emisją i odporność na zakłócenia wysokiej częstotliwości, według kontroli porównywalnych części wykonanej przez Uniwersytet Techniczny w Akwizgranie
- Ochrona przeciwpożarowa
- Certyfikat ECB·S wg PN-EN 1047-2, wzrost temperatury 50 K i 85 % wilgotność wzgl. do 24 godzin (okres dogrzewania), wystawienie na działanie płomieni przez 60 minut.
- F120 jako kontrola systemowa, wg wartości granicznych PN-EN 1363 (DIN 4102), dla konstrukcji komór i ich modułów montażowych
- Niepowołany dostęp
- RC 3 jako kontrola systemowa wg PN-EN 1627/1630, dla konstrukcji komory i jej modułów montażowych, jak np. drzwi
- RC 4 tylko jako kontrola podzespołu wg PN-EN 1627/1630, tylko system drzwi
- Woda
- Woda stojąca, 72 godziny, 40 cm, maksymalnie 20 kropli
- Woda gaśnicza, IP x 6 jako kontrola systemowa wg PN-EN 60529, dla konstrukcji komory i jej modułów montażowych
- Względna wilgotność powietrza, 85 %, przez 24 godziny (okres dogrzewania), wystawienie na działanie płomieni przez 60 minut wg PN-EN 1047-2
- Względna wilgotność powietrza, 85 %, przez 30 minut
- Explosion protection
- Test detonacji 200 kg TNT z 40 m jako kontrola systemowa
- Opak.
- 1 szt.
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- RM Pomieszczenie bezpieczeństwa, Pomieszczenie o wysokiej dostępności ((HVR)
Pomieszczenia bezpieczeństwa
Numer artykułu: RM 7857.972
Ochrona podstawowa lub zapewnienie wysokiej dyspozycyjności centrów obliczeniowych. Niezależnie od tego, czy planowana jest budowa czy też rozszerzenie centrum obliczeniowego, jesteśmy do Państwa dyspozycji jako godny zaufania partner z wieloletnim doświadczeniem.