Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Rozbudowa calowa

Szuflady na płaszczyźnie 19”, zaślepki, możliwości umieszczania niecalowych urządzeń i możliwości przymocowania do szyny profilowej 19” za pomocą nakrętek klatkowych lub innowacyjnych mocowań 19”

Rozbudowa calowa

Zestaw adapterowy 3 U do szafy o szer.: 800 mm

Do mocowania pojedynczych komponentów 482,6 mm (19") bądź opcjonalnej zabudowy w tylnej części szafy.

Rozbudowa calowa

Adapter, 3 U Przesunięcie w głębokości 100 mm

Służy do cofnięcia mocowania o rozmiarze 482,6 mm (19") do komponentów zabudowanych wewnątrz obudowy w wysuniętej 19" szczelinie montażowej, np. serwera lub szafy.

Rozbudowa calowa

Adapter, metryczny na calowy, 21"/19"

Umożliwia montaż calowych podzespołów na metrycznych szynach profilowych (535 mm), jak również rozbudowę systemów mieszanych.

Rozbudowa calowa

Szuflada do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19")

Do przedniego mocowania na szynach profilowych, 482,6 mm (19"). Z pokrywą oraz szynami teleskopowymi, do przechowywania dokumentacji, instrukcji obsługi i materiałów o małych rozmiarach.

Rozbudowa calowa

Prowadnica powietrza do szyn profilowych 19" VX IT standard

Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.

Rozbudowa calowa

Prowadnica powietrza do szyn profilowych 19" VX IT dynamicznych

Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.

Rozbudowa calowa

Prowadnica powietrza do LCU DX

Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie VX IT w przypadku zastosowania systemu LCU DX.

Rozbudowa calowa

Panel montażowy, 482,6 mm (19")

Do szybkiej integracji mniejszych jednostek montażowych na płaszczyźnie 19", m.in. szyn uziemiających, puszek rozdzielczych, małych elementów elektrycznych itp.

Rozbudowa calowa

Wspornik montażowy do montażu małych urządzeń

Kątownik do bezpiecznego mocowania małych urządzeń niekompatybilnych z systemem 19".

Rozbudowa calowa

Szyny teleskopowe serwerowe do systemów szaf i obudów IT

Umożliwiają optymalny dostęp do serwerów również w stanie zainstalowanym. Do serwerów o maksymalnej szerokości 430 mm.

Rozbudowa calowa

Prowadnice powietrza do szyn profilowych 19" TS IT

Do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza w szafie w przypadku separacji stref zastosowania systemu LCP.

Rozbudowa calowa

Nakrętki sprężynujące ze śrubami do profilu rowkowego "T"

M6 x 10 mm do T-kształtnych profili szczelinowych, zapewniają elastyczność i bezpieczeństwo montażu akcesoriów w T-kształtnych szynach profilowych.

Rozbudowa calowa

Śrubowanie wtykowe, 19''

Składa się z nakrętki rozprężnej wsuwanej od przodu do czworokątnego otworu mocowania oraz śruby mocującej.

Rozbudowa calowa

Śruby mocujące

Do elektronicznych podzespołów wsuwanych, podzespołów montażowych 482,6 mm (19") i płyt zaślepiających.

Rozbudowa calowa

Nakrętka klatkowa

M5/M6 do mocowania podzespołów wsuwanych elektroniki, zespołów 482,6 mm (19") i płyt zaślepiających na profilach mocowania, 482,6 mm (19").