Półki urządzeniowe

Półki urządzeniowe do mocowania w otworach systemowych 19"

Półki urządzeniowe do mocowania w 19" otworach systemowych.

Półki urządzeniowe do mocowania w otworach systemowych 19"

Półka urządzeniowa, montaż na stałe do VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Do stałego zamontowania pomiędzy dwoma poziomami mocowania 19".

Półki urządzeniowe do mocowania w otworach systemowych 19"

Półka urządzeniowa 1 U, montaż na stałe Otworowanie systemowe 482,6 mm (19")

482,6 mm (19")/535 mm (metryczna), półka na małe aktywne komponenty, np. modemy lub minihuby w płaszczyznach metrycznych lub calowych, obciążalność: 10 kg.

Półki urządzeniowe do mocowania w otworach systemowych 19"

Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe

Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe, do mocowania w 19" otworach systemowych. Obciążalność: 25 kg.

Półki urządzeniowe do mocowania w otworach systemowych 19"

Półka urządzeniowa wysuwna do VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Do montażu pomiędzy dwiema płaszczyznami mocowania 19".

Półki urządzeniowe do mocowania w otworach systemowych 19"

Półka urządzeniowa regulowana głębokość, 2 U do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19")

Ten kompletny zestaw obejmuje zmontowany wariant wraz z szynami teleskopowymi, uchwyt w formie wgłębienia, mocującą płytę kołnierzową i kołki zabezpieczające.